액추에이터 시스템
Y-2Z 벨트 액추에이터 시스템, 2개의 Z축

YZ ROBOT+2SC

2개의 독립 구동하는 Z축이 장착된 Y-2Z 액추에이터 시스템
사용 가능한 크기
130/65x2 160/160x2 220/160x2

Y : ROBOT CR
Z : SC CR
카다로그

필수 사항

  • 톱니 벨트 드라이브가 있는 리니어 재순환 볼 베어링 가이드를 통한 모션
  • 리니어 유닛 Plus System시리즈 “Robot 2C”모델 및 “SC”모델로 구성
  • 모델 코드 중 “2C”는 더블 캐리지
  • 압출 및 양극 산화 알루미늄 합금 빔으로 구성된 가볍고 견고한 Y-Z 구조
  • 맞춤형 스트로크, 맞춤형 시스템
  • 베어링으로 안내되는 폴리우레탄 보호 밴드로 보호되는 벨트 및 풀리
  • 유용한 액세서리: 감속기 및 장착 키트, 센서 홀더
3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?