액추에이터 시스템
랙 및 피니언 드라이브 - 케이블 캐리어 체인 옵션

YZ PAS+PAS

최대 350(*) kg의 페이로드를 위한 견고하고 정밀한 2D 갠트리, 무제한 Y축 스트로크. 최대 2.5m/s 및 5m/s²의 속도/가속도
사용 가능한 크기
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280

작업 공간 구성 가능 최대 :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
*추가 옵션으로 더 높은 하중을 구현할 수 있으며, 이러한 적용에 대해서는 Rollon에 문의하시기 바랍니다.
카다로그

필수 사항

  • 리니어 재순환 볼 베어링 가이드와 강화 및 연삭 헬리컬 톱니 랙 & 피니언 드라이브를 통한 모션
  • 고하중, 긴 스트로크용 Tecline시리즈 “PAS”모델로 구성
  • 가공 표면에 장착된 리니어 가이드
  • 매우 긴 스트로크에서도 우수한 반복정도
  • 압출 및 양극 산화 알루미늄 합금 빔으로 구성된 가볍고 견고한 Y-Z 구조
  • 맞춤형 스트로크, 맟춤형 시스템(여러 Z축의 단동, 연동 가능)
  • 다양한 기계적 옵션 사용 가능: 디텍션 서포터, 자동 윤활기, 수직 차단기, 추락 방지 안전 장치(브레이킹)…
  • 통합 케이블 캐리어 체인 및 트렁킹 등

Dimensions

PAS 170/90

PAS 200/100

PAS 220/170

Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
60 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 2000
500 … 2000

PAS 280/200

PAS 280/200P

PAS 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 400
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAS 280/220

PAS 360/220

PAS 360/280

Payload (Kg)
50 … 600
300 … 600
400 … 800
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2500
500 … 2500
500 … 2500

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?