액추에이터 시스템
랙 및 피니언 드라이브 - 케이블 캐리어 체인 옵션

YZ PAR+PAR

최대 300(*)kg의 페이로드를 지원하는 2D 갠트리, 먼지 환경에 적합한 무제한 Y축 스트로크. 최대 2.5m/s 및 5m/s²의 속도/가속도
사용 가능한 크기
170/90 220/170 230/170 280/220 360/220 360/280

작업 공간 구성 가능 최대 :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
*추가 옵션으로 더 높은 하중을 구현할 수 있으며, 이러한 적용에 대해서는 Rollon에 문의하시기 바랍니다.
카다로그

필수 사항

  • 경화되고 연마된 헬리컬 톱니가 있는 랙 & 피니언 액추에이터 시스템
  • 고하중, 긴 스트로크용 Tecline시리즈 “PAR”모델로 구성
  • 매우 긴 스트로크에서도 우수한 반복정도
  • 압출 및 양극 산화 알루미늄 합금 빔으로 구성된 가볍고 견고한 Y-Z 구조
  • 맞춤형 스트로크, 맞춤형 시스템
  • 다양한 기계적 옵션 사용 가능: 디텍션 서포터, 자동 윤활 장치, 수직 차단기, 낙하 방지 안전 장치(브레이킹)
  • 통합 케이블 캐리어 체인 및 트렁킹, 여러 개의 Z축을 단동 또는 연동 가능

Dimensions

PAR 170/90 PAR 200/100 PAR 220/170
Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
0 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 1750
500 … 2000

PAR 280/200

PAR 280/200P

PAR 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 350
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAR 280/220

PAR 360/220

PAR 360/280

Payload (Kg)
250 … 600
350 … 600
375 … 500
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?