액추에이터 시스템
랙 및 피니언 드라이브 - 케이블 캐리어 체인 옵션

2XYZ PAR+PAR+PAS

최대 300(*)kg의 페이로드를 지원하는 견고한 3D 갠트리, 무제한 X축 스트로크. 최대 2.5m/s 및 5m/s²의 속도/가속도
사용 가능한 크기
170/170/90 170/220/100 170/220/140 220/230/170 220/280/220 280/360/230 280/360/280

까지 구성 가능한 작업 공간
X : 50 000 mm
Y : 7 500 mm
Z : 3 000 mm
(*) 추가 옵션으로 더 높은 하중을 달성할 수 있으며, 이러한 적용에 대해서는 롤론에 문의하시기 바랍니다.
카다로그
검색
환경
스트로크
(mm)
X축에 필요한 최대 이동거리
(mm)
Y축에 필요한 최대 이동 거리
(mm)
Z축에 필요한 최대 이동거리
페이로드
(kg)
X-Y 보간
작업 속도
안전 수준
구성 선택
3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?