액추에이터 시스템
습기가 많은 환경을 위한 2X-Y-Z 갠트리 시스템

2XYZ ELM CR+ROBOT CR+SC CR

습기가 많은 환경을 위한 2X-Y-Z 갠트리 시스템
사용 가능한 크기
65/130/65 80/160/130 110/220/160

까지 구성 가능한 작업 공간
X : 10 800 mm
Y : 4 500 mm
Z : 2 000 mm
(*) 더 높은 하중은 추가 옵션을 통해 달성할 수 있으며, 이러한 적용에 대해서는 롤론에 문의하시기 바랍니다.
카다로그
검색
환경
스트로크
(mm)
X축에 필요한 최대 이동거리
(mm)
Y축에 필요한 최대 이동 거리
(mm)
Z축에 필요한 최대 이동거리
페이로드
(kg)
X-Y 보간
작업 속도
안전 수준
구성 선택

필수 사항

  • Plus System ELM CR, Robot CR 및 SC CR 모델 장치로 구성
  • 모델 코드 중 “CR”은 “Corrosion Resist”의 약자로서 부식방지를 의미
  • 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품과 같은 내외부에 스테인리스강 구성요소가 적용
  • 리니어 재순환 볼 베어링 가이드와 톱니 벨트 드라이브를 통한 이동
  • 압출 및 양극산화 처리된 알루미늄 합금 빔으로 구성된 가볍고 견고한 Y-Z 구조
  • 맞춤형 스트로크
  • 유용한 액세서리: 감속기 및 장착 키트, 센서 홀더
3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?