액추에이터 시스템
벨트 드라이브(X/Y) - 볼 스크류 드라이브(Z)

2XYZ E-SMART+R-SMART+TH

정밀한 움직임과 Z축의 높은 축 방향 하중 용량을 갖춘 3D 갠트리. 최대 50(*) kg의 페이로드. X-Y 축에서 최대 3m/s 및 10m/s²의 속도/가속도
사용 가능한 크기
50/120/110 80/160/145

까지 구성 가능한 작업 공간
X : 11 000 mm
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) 더 높은 하중은 추가 옵션을 통해 달성할 수 있으며, 이러한 적용에 대해서는 롤론에 문의하시기 바랍니다.
카다로그
검색
환경
스트로크
(mm)
X축에 필요한 최대 이동거리
(mm)
Y축에 필요한 최대 이동 거리
(mm)
Z축에 필요한 최대 이동거리
페이로드
(kg)
X-Y 보간
작업 속도
안전 수준
구성 선택
3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?