UNILINE E

속도와 가속도가 최대 5m/s 및 15m/s²인 비용 효율적인 리니어 액추에이터
사용 가능한 크기
55 75
1. 환경
축 구성
Array
스트로크 및 하중
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
워크 레이트
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
보통 속도용(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
수명
(s)
첨단 연구
(mm)
최소 길이
(mm)
구성 선택

필수 사항

  • 두 개의 리니어 롤러 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
  • 맞춤형 스트로크로 주문 제작되는 리니어 유닛
  • 요청 시 제공되는 사이징 템플릿
  • 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
  • 높은 작업 속도와 일반 부하에 적합
  • 먼지가 많은 환경에서 작동하기 위한 씰로 유닛 보호
  • 키가 있는 중공 샤프트를 통해 풀리에 토크 전달 구동
  • 다축 X-Y-Z / Y-Z / X-Y 시스템 구성에 사용 가능한 조립 키트

부식 방지 소재 및 보호

습한 환경을 위한 “부식 방지” 버전 사용 가능

환경 - 특징

작동 온도 범위 -20°C ~ +80°C

Dimensions

E55
E75
Profile width/height (mm) 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 28/18 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?