Modline TCR
중하중-고하중 적용을 위한 리니어 유닛
외팔보나 갠트리 시스템에 특히 적합
최대 11m의 스트로크
외팔보나 갠트리 시스템에 특히 적합
최대 11m의 스트로크
사용 가능한 크기
140
170
200
220
230
280
360
■ 더러운 환경에 사용 가능
■ 높은 속도와 가속도
■ 유지보수 필요 없음
■ 높은 허용 하중
■ 작은 마찰 저항
■ 긴 수명
■ 저소음
■ 높은 속도와 가속도
■ 유지보수 필요 없음
■ 높은 허용 하중
■ 작은 마찰 저항
■ 긴 수명
■ 저소음
“Pristmatic Rail을 사용한 TCR 모델은 특수 처리한 고탄소강으로 제작되고, 영구적인 윤활 시스템을 갖추고 있습니다. 이에 따라 ZCR은 고하중과 더스트가 많은 환경의 자동화 어플리케이션에 특히 많이 사용되고 있습니다. 슬라이더는 자동 윤활 시스템 적용이 가능하며 TCR 액추에이터는 유지보수가 필요 없습니다.”
필수 사항
- 두 개의 리니어 롤러 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
- 두 개의 Prismatic Rail 시스템 사용
- 최대 하중을 높이기 위해 여러 개의 캐리지(Carriage)를 사용 가능
- 최대 11m의 맞춤형 스트로크로 주문 제작되는 리니어 유닛
- 요청시 사이징 템플릿 제공 가능
- 중하중 및 고속 동작이 있는 “싱글 축” 타입 구성용
- 가장자리 또는 평면 배열 가능
- 280 및 360mm의 넓은 프로파일 폭 가능
- 주문형 캐리지 플레이트 가공 가능
- 알루미늄 프로파일의 큰 관성 모멘트 값으로 인한 셀프-서포팅 타입 견고한 구조
- 확장 허브를 통해 드라이브 헤드에 직접 기어 박스를 빠르고 쉽게 장착
- 센서 홀더, 장착 너트
Dimensions
Unit : mm | TCR140 | TCR170 | TCR200 | TCR220 | TCR230 | TCR280 | TCR360 |
Maxi. stroke | 9700 | 11360 | 11360 | 11360 | 11430 | 11070 | 11030 |
Repetability | +/- 0,1 maxi |