Please contact ROLLON for all other axis combination requests
E-Smart System
단순화된 디자인의 컴팩트한 리니어 액추에이터. 빠른 구동 속도를 자랑하는 베스트셀링 시리즈
사용 가능한 크기
30
50
80
100
필수 사항
- 1개의 리니어 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
- 맞춤형 스트로크로 주문하도록 만들어졌습니다
- 요청시 사이징 템플릿 제공
- 두 개의 유닛을 병렬로 장착하는 구성에 특히 적합
- 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
- 공장 제조 환경에 적합한 보호 수준
- 확장 허브를 통해 드라이브 헤드에 직접 기어 유닛을 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다. 드라이브 헤드에서 모터/기어박스 어셈블리의 자유로운 위치 지정
- 유용한 액세서리: 기어박스 및 장착 키트, 센서 홀더, 동기화 샤프트
Dimensions
Unit : mm |
E-SMART 30 |
E-SMART 50 |
E-SMART 80 |
E-SMART 100 |
Profile width/height | 30 x 30 | 50 x 50 | 80 x 80 | 100 x 90 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke | 3700 | 6120 | 6060 | 6025 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maxi Repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
- Pick & Place system Y-Z
X axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |