볼 스크류 드라이브
YZ TH+TH
최대 50(*) kg의 페이로드를 위한 컴팩트하고 초정밀 2D 갠트리. 5µm 이내의 반복성
사용 가능한 크기
90/90
110/90
110/110
145/110
145/145
작업 공간 구성 가능 최대 :
Y : 1 500 mm
Z : 800 mm
*추가 옵션으로 더 높은 하중을 구현할 수 있으며, 이러한 적용에 대해서는 Rollon에 문의하시기 바랍니다.
이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.
저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.
- 예압 볼 스크류 드라이브가 있는 케이지형 리니어 재순환 볼 베어링 가이드를 통한 모션
- Precision시리즈 “TH”모델로 구성
- 압출 및 양극 산화 알루미늄 합금 빔으로 구성된 가볍고 견고한 Y-Z 구조
- 알루미늄 프로파일 내부에 있는 리니어 가이드와 볼 스크류를 보호 스트립으로 보호
- 맞춤형 스트로크
- 최대 5µm의 반복정도는 제어, 측정, 비전과 같은 작업도 가능
- 나사 작업, 압입, 절단, 드릴링에도 적합
TH70/70 |
TH90/70 |
TH90/90 |
|
| Payload (Kg) |
0 … 3 kg |
0 … 5 kg |
0 … 8 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 249 |
0 … 585 |
0 … 585 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 249 |
0 … 249 |
0 … 585 |
TH110/90 |
TH110/110 |
TH145/110 |
|
| Payload (Kg) |
7 … 13 kg |
10 … 20 kg |
18 … 24 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 800 |
0 … 800 |
0 … 1000 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 585 |
0 … 800 |
0 … 800 |
TH145/145 |
|
| Payload (Kg) |
20 … 30 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 1000 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 1000 |