고속
UNILINE E
속도와 가속도가 최대 5m/s 및 15m/s²인 비용 효율적인 리니어 액추에이터
사용 가능한 크기
55
75
이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.
저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.
- 두 개의 리니어 롤러 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
- 맞춤형 스트로크로 주문 제작되는 리니어 유닛
- 요청 시 제공되는 사이징 템플릿
- 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
- 높은 작업 속도와 일반 부하에 적합
- 먼지가 많은 환경에서 작동하기 위한 씰로 유닛 보호
- 키가 있는 중공 샤프트를 통해 풀리에 토크 전달 구동
- 다축 X-Y-Z / Y-Z / X-Y 시스템 구성에 사용 가능한 조립 키트
습한 환경을 위한 “부식 방지” 버전 사용 가능
작동 온도 범위 -20°C ~ +80°C
E55 |
E75 |
|
| Profile width/height (mm) | 55 x 55 | 75 x 75 |
| Rail size (mm) | 28/18 | 43/28 |
| Maxi. working stroke (mm) | 2770 | 3000 |
| Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 |