고속, 컴팩트한 구조, 가성비 벨트 액추에이터

UNILINE A

최대 7m/s 및 15m/s²의 속도 및 가속도를 제공하는 비용 절감형 리니어 액추에이터, 반밀폐 구조
사용 가능한 크기
40 55 75

이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.

    • 리니어 롤러 가이드와 톱니 벨트에 의해 제공되는 모션
    • 맞춤형 스트로크로 리니어 유닛 주문 제작
    • 요청시 사이징 템플릿 제공 가능
    • 두 개의 유닛이 병렬로 장착되는 구성에 특히 적합
    • 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
    • 높은 작업 속도와 적당한 부하에서 자동 사이클 작동에 적합
    • 오염된 환경에서 작동할 수 있도록 씰로 장치 보호
    • 키가 있는 중공 샤프트를 통해 풀리에 토크 전달 구동
    • 다축 X-Y-Z / Y-Z / X-Y 시스템 구성에 사용 가능한 조립 키트

습한 환경을 위한 “부식 방지” 버전 사용 가능

작동 온도 범위 -20°C ~ +80°C

A40
A55
A75
Profile width/height (mm) 40 x 40 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28 43
Maxi. working stroke (mm) 1660 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1 0,1

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?