텔레스코픽 축

TLS System

제한된 공간에서 이동해야 하는 여러 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
사용 가능한 크기
100 230.280.360

이 제품에는 선택 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 적합한 제품을 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.

TLS 제품은 픽 앤 플레이스, 산업용 기계 공급 및 금속 시트 프레스 등 여러 응용 분야를 위해 설계된 벨트(TLS 100) 또는 랙 앤 피니언(TLS 230, 280, 360) 구동 구동 트랜스미션이 장착된 자립형 압출 알루미늄으로 제작된 텔레스코픽 액추에이터입니다.

TLS 텔레스코픽 액추에이터는 다양한 크기의 수평 및 수직 이동이 가능하며, 축 이동 거리가 수직 간격을 초과하는 기계와 천장 사이의 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적입니다.

주요 장점은 다음과 같습니다:

2단 또는 3단 솔루션으로 컴팩트한 디자인 및 공간 절약.
정밀 가공된 강철 부품과 압출 알루미늄 프로파일로 높은 강성과 가벼운 구조.
더블 스트로크 기능으로 공정 최적화 가능.
동기화된 벨트 시스템으로 최적의 확장성을 달성합니다.
자동화된 윤활 시스템으로 수명이 길고 유지보수가 적습니다

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?