최대 5 µm의 반복정도, 볼스크류 액추에이터

TH

큰 축 방향 하중을 위한 매우 컴팩트한 리니어 테이블 최대 5 µm의 반복정도
사용 가능한 크기
70 90 110 145 200

이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.

    • 2개의 케이지형 리니어 재순환 볼 베어링 가이드와 예압된 볼 스크류에 의해 수행되는 모션
    • 맞춤형 스트로크로 주문 제작된 리니어 유닛
    • 요청 시 사이징 템플릿 제공 가능
    • 고하중 및 오버행이 있는 “싱글 축” 구성용
    • 나사 작업, 압입, 절단, 드릴링 등의 어플리케이션에 적합
    • 유닛의 정밀도는 정밀 제어, 측정, 비전과 같은 작업도 가능하게 합니다
    • 보호 스트립을 통해 알루미늄 프로파일 내부에 있는 리니어 가이드와 볼 스크류 보호
    • 액세서리 시리즈: 모터 하우징, 커플링, 앵글 기어, 센서 홀더, 마운팅 브래킷 등
    • “TH” 테이블을 함께 장착하는 데 사용할 수 있는 조립 키트. X-Y 또는 X-Z 2축 시스템 구성용
Unit : mm
TH70
TH90
TH110
TH145
Max. working stroke 591 665 1411 1690
Rail size 9 mini 12 mini 15 20
Max. accuracy 0,023 mm/300 mm
Max. repetability 0,02 0,02 0,005 0,005

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?