Please contact ROLLON for all other axis combination requests
S-Smart
사용 가능한 크기
50
65
80
이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.
저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.
-
- 하나의 리니어 가이드 및 톱니 벨트에 의해 제공되는 모션
- 맞춤형 스트로크로 주문하도록 만들어졌습니다
- 더 많은 자유 작업 공간과 더 가벼운 이동 질량을 위한 “Omega” 통로가 있는 벨트 액추에이터
- SMART 시리즈: 심플하고 빠른 속도 구현을 위한 베스트 셀러 시리즈
- 중간 부하 및 속도 어플리케이션용
- 공장 제조 환경에 적합한 보호 수준
- 간단하고 직접적인 그리퍼 체결을 위한 프로파일 끝에 나사 홀
- 확장 허브를 통해 드라이브 헤드에 직접 기어 유닛을 빠르고 쉽게 장착
- 유용한 액세서리: 기어박스 및 장착 키트, 센서 홀더
| Unit : mm |
S-SMART 50 |
S-SMART 65 |
S-SMART 80 |
| Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 |
| Rail size | 12 | 15 | 20 |
| Maxi. stroke | 1000 | 1500 | 2000 |
| Maxi. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place system Y-Z
| Y axis | Z axis |
| R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
| R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
| ROBOT 100 | S-SMART 50 |
| ROBOT 130 | S-SMART 50 ou 65 |
| ROBOT 160 | S-SMART 65 ou 80 |
| SAB 120 | S-SMART 65 |
| SAB 180 | S-SMART 80 |
- Pick & Place system 2X-Z
| X axis | Z axis |
| 2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
| 2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
| 2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |