부식 방지 버전, 고강성, 밀폐 구조, 벨트 액추에이터
ROBOT PLUS CR
"부식 방지" 버전 리니어 유닛
고강성, 셀프-서포팅, 밀폐 구조, 벨트 액추에이터
사용 가능한 크기
100
130
160
220
이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.
저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.
- CR는 “Corrosion Resist”의 약자로, 베어링, 선형 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품과 같은 내부 및 외부 스테인리스 강철 부품으로 구성되어 있습니다.
- 두 개의 선형 재순환 볼 가이드와 이빨 벨트를 통해 움직임을 제공합니다.
- 맞춤형 스트로크로 제작된 선형 유닛입니다.
- 기술 사양서 및 계산서 요청 시 제공됩니다
- 고하중, 모멘트 및 작업 속도가 높은 “단축축” 유형 구성에 전용입니다.
- 유닛을 가장자리나 평면 위에 설치할 수 있습니다
- 베어링으로 안내되는 폴리우레탄 보호 밴드로 벨트와 펄리가 보호됩니다
- 알루미늄 프로파일의 직사각형 단면으로 인해 강성 자체 지지 구조입니다
- 동일한 벨트로 구동되는 이중 카트 구성 옵션
- 두 개의 독립적인 이동식 카트를 갖춘 “2C” 버전
- 확장형 허브를 통해 구동 헤드에 기어 유닛을 빠르게 쉽게 장착 가능
- 유용한 액세서리: 감속기 및 장착 키트, 센서 지지대