인덕션 경화 레이스웨이
Multi-Motion Line
멀티모션은 원형 레일과 V자형 베어링 슬라이더가 결합된 유도 경화 레이스웨이를 특징으로 합니다.
레일은 전체 둘레로 사용하거나 단일 섹터로 사용하거나 함께 결합하여 타원형 또는 링형 회로를 얻을 수 있습니다.
사용 가능한 크기
2
35
47
강철 레일에는 유도 경화 레이스웨이가 정렬 블록과 함께 결합되어 있습니다.원형 레일용 슬라이더는 고정 위치에 NA 가이드 롤러로 설계하거나 스티어링 암에 장착할 수 있습니다.이 스티어링 슬라이더의 스터드에는 니들 베어링과 실이 장착되어 윤활유를 유지하고 보호 기능을 제공합니다.스테인리스 스틸 또는 니켈 도금과 같은 다양한 표면 처리된 상태로 제공됩니다.
이 제품에는 선택 도구를 사용할 수 없습니다.
저희 팀이 적합한 제품을 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.
저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.