동기식 텔레스코픽 슬라이드

HGT-MG

동기화된 자기식 작동으로 부드러운 작동, 개방력 감소 및 하중 용량 증가를 실현합니다. 감쇠된 엔드 스트로크로 조용한 성능과 연장된 수명을 제공합니다. 가혹한 환경을 위한 선택적 표면 처리 가능.
사용 가능한 크기
60 80
  • 내부 자석을 이용한 동기화 확장 시스템으로 개방력 감소
  • 재설계된 볼 케이지로 피치 감소 및 하중 처리 능력 향상
  • 저소음 작동 및 기계적 스트레스 감소를 위한 감쇠식 엔드 스트로크
  • 고하중에서도 최소 변형을 보장하는 고강성 구조
  • 가혹한 환경에서의 내식성 향상을 위한 선택적 표면 처리
  • 까다로운 응용 분야에서 부드러운 조작과 정밀한 움직임을 위해 최적화
3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?