특수 처리

Hardened Curviline

경화 Curviline 롤러 가이드
사용 가능한 크기
16.5 23

이 제품에는 선택 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 적합한 제품을 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.

Plus System Robot 17C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

중심이없는 부하 또는 적용된 힘의 경우 생성 된 순간은 두 개의 가이드가 병렬로 마운팅되어 여러 주자가 마운팅되어 있어야합니다.

생산 시간을 줄이려면 카탈로그에서 미리 정의 된 반경을 사용하여 사용자 정의 반경이 필요한 경우 가능합니다.

레일 조인트 권장하지 않습니다

버전 : 경화 된 전동면이있는 아연 도금 강 (레일 재료 : 신발 본체, 100cr6 롤러 용 C43 및 Fe360). 요청시 FDA 승인 (Food & AMP; 약물 관리) 화학 니켈 도금이 더 높은 부식 방지를 수행 할 수 있습니다.

Rail available in widths 16.5 and 23 mm.

Maximum extended length of the rail: 3,240 mm

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?