압연 프로파일

H1C

기본 사용을 위한 비용 효율적인 과신축(150%) 볼 슬라이드. 옵션으로 양면 스트로크. 요청 시 특수 가공 및 표면 처리 옵션 제공 가능.
사용 가능한 크기
75
스트로크 최대 2,250mm. 최대 하중 900N/쌍 이상

Plus System Robot 81C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

가장자리에 마운팅은 필수적입니다

아연 니켈 코팅 및 스테인레스 스틸 볼 (옵션)으로 개선 될 수있는 아주 좋은 안개 저항

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?