반밀폐 구조의 벨트 액추에이터, 더스트 많은 환경용
ECO Series
더스트가 많은 환경을 위한 컴팩트한 리니어 유닛, 반밀폐 구조
최대 12m의 스트로크
사용 가능한 크기
60
80
100
이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.
저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.
- 리니어 가이드와 톱니 벨트에 의해 제공되는 모션
- 맞춤형 스트로크로 주문하도록 만들어졌습니다
- 요청시 사이징 템플릿 제공
- 두 개의 유닛을 병렬로 장착하는 구성에 특히 적합
- 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
- 톱니 벨트에 의해 제공되는 프로파일 내부에 고정된 리니어 가이드 보호
- 키가 있는 중공 샤프트를 통해 풀리에 토크 전달 구동
- 유용한 액세서리: 동기화 샤프트, 센서 홀더
두 개의 “ECO 80” 장치에 “ROBOT100” 장치를 장착하는 데 사용할 수 있는 조립 키트
ECO 60 SP2 |
ECO 80 SP2 |
ECO 100 SP2 |
|
| Profile width/height (mm) | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 |
| Rail size (mm) | 12 mini | 15 | 20 |
| Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 |
| Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |