냉간 압연 프로파일 - 경화된 레이스 웨이

DSS

까다로운 산업용 응용 분야를 위한 완전 신축 볼 슬라이드. 두께가 매우 얇고 굴곡 강성이 높음. 요청 시 표면 처리 및 특수 가공 가능.
사용 가능한 크기
28 35 43 63
슬라이드의 수명과 편향도 제공. 최대 120%까지 사용자 정의 가능한 확장. 스트로크 최대 2,026mm. 최대 적재 하중 18,000N/쌍 이상

Plus System Robot 91C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

설계 단계에서 슬라이드의 양쪽에 고정 구멍이 쉬운 설치를 위해 액세스 할 수 있는지 확인하십시오.

슬라이드 밖에서 끝을 멈 춥니 다

-20 ~ + 80 ° C의 작동 온도 범위. DS … s 버전 : -20 및 + 50 ° C

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?