닫힌 위치에서 잠금 - 강화된 궤도

DSB

까다로운 산업용 어플리케이션을 위한 풀 익스텐션 롤러 슬라이드. 두께가 매우 얇고 굴곡 강성이 높습니다. 기본적으로 닫힌 위치에서 댐핑이 적용되며, 요청 시 특수 가공이 가능합니다. 표면 처리 옵션 제공 가능.
사용 가능한 크기
28 35 43
슬라이드의 수명과 편향 가능. 최대 하중 7,000N/쌍 이상. 스트로크 최대 2,026mm

설계 단계에서 슬라이드의 양쪽에 고정 구멍이 쉬운 설치를 위해 액세스 할 수 있는지 확인하십시오.

슬라이드 밖에서 끝을 멈 춥니 다

-20 ~ + 80 ° C의 작동 온도 범위. DS … s 버전 : -20 및 + 50 ° C

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?