클린룸 어플리케이션용 벨트 액추에이터

Clean Room System One

클린룸 어플리케이션을 위해 설계된 컴팩트한 리니어 유닛
사용 가능한 크기
50 65 80 110

이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.

    • 프로파일 내부에 위치한 톱니 벨트와 리니어 가이드에 의해 제공되는 모션
    • 맞춤형 스트로크로 주문하도록 만들어졌습니다
    • 요청시 사이징 템플릿 제공
    • 두 개의 유닛이 병렬로 장착되는 구성에 특히 적합
    • 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
    • 미니어처 베어링으로 가이드되는 폴리우레탄 보호 스트립으로 씰링
    • 유용한 액세서리: 기어박스 및 장착 키트, 센서 홀더
    • 진공 펌핑 작업을 위해 흡입 시스템에 연결하기 위해 유닛의 양쪽 끝에 장착된 특정 피팅
ONE 50
ONE 65
ONE 80
ONE 110
Profile width/height (mm) 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size (mm) 12 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000 6000
Maxi. Repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

웹사이트에서 3D 파일을 사용할 수 없는 것 같습니다.

보내드릴 수 있으니 부담갖지 마시고 연락주세요

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?