완벽한 가이드 시스템

Base Line

베이스 라인은 레일, 가이드 롤러, 캐리지로 구성되어 경하중을 위한 완벽한 가이드 시스템을 제공합니다. 공간 절약형 디자인으로 완벽한 가이딩 시스템을 제공합니다.
사용 가능한 크기
DC 10,54 DC16.8 DC16,65 DC 25.95 C 10 C 18 C 22 C 30
레일은 알루미늄 본체와 2개의 스틸 샤프트로 구성할 수 있으며, 2개의 레이스웨이 또는 1개의 레이스웨이가 있는 스틸 샤프트로 구성할 수 있습니다. 내구성과 내식성이 강화된 스테인리스 스틸로 제공됩니다.
슬라이더는 양극산화 처리된 알루미늄으로 제작되며 볼 베어링이 장착된 고딕 아치형 스틸 가이드 롤러가 특징입니다.
이 가이드 롤러에는 자동 잠금 와셔와 피팅용 육각 너트가 함께 제공됩니다. 스테인리스 스틸로 제공됩니다.
윤활기는 이미 윤활 처리된 펠트와 함께 제공됩니다. 사용된 윤활제는 미네랄 오일 베이스입니다.

이 제품에는 선택 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 적합한 제품을 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?