UNILINE E
속도와 가속도가 최대 5m/s 및 15m/s²인 비용 효율적인 리니어 액추에이터
사용 가능한 크기
55
75
필수 사항
- 두 개의 리니어 롤러 가이드와 톱니 벨트가 제공하는 모션
- 맞춤형 스트로크로 주문 제작되는 리니어 유닛
- 요청 시 제공되는 사이징 템플릿
- 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
- 높은 작업 속도와 일반 부하에 적합
- 먼지가 많은 환경에서 작동하기 위한 씰로 유닛 보호
- 키가 있는 중공 샤프트를 통해 풀리에 토크 전달 구동
- 다축 X-Y-Z / Y-Z / X-Y 시스템 구성에 사용 가능한 조립 키트
부식 방지 소재 및 보호
습한 환경을 위한 “부식 방지” 버전 사용 가능
환경 - 특징
작동 온도 범위 -20°C ~ +80°C
Dimensions
E55 |
E75 |
|
Profile width/height (mm) | 55 x 55 | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 28/18 | 43/28 |
Maxi. working stroke (mm) | 2770 | 3000 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 |