볼 스크류 드라이브

YZ TH+TH

최대 50(*) kg의 페이로드를 위한 컴팩트하고 초정밀 2D 갠트리. 5µm 이내의 반복성
사용 가능한 크기
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145
작업 공간 구성 가능 최대 : Y : 1 500 mm Z : 800 mm *추가 옵션으로 더 높은 하중을 구현할 수 있으며, 이러한 적용에 대해서는 Rollon에 문의하시기 바랍니다.

이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.

저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.

  • 예압 볼 스크류 드라이브가 있는 케이지형 리니어 재순환 볼 베어링 가이드를 통한 모션
  • Precision시리즈 “TH”모델로 구성
  • 압출 및 양극 산화 알루미늄 합금 빔으로 구성된 가볍고 견고한 Y-Z 구조
  • 알루미늄 프로파일 내부에 있는 리니어 가이드와 볼 스크류를 보호 스트립으로 보호
  • 맞춤형 스트로크
  • 최대 5µm의 반복정도는 제어, 측정, 비전과 같은 작업도 가능
  • 나사 작업, 압입, 절단, 드릴링에도 적합
TH70/70
TH90/70
TH90/90
Payload (Kg)
0 … 3 kg
0 … 5 kg
0 … 8 kg
Y Stroke(mm)
0 … 249
0 … 585
0 … 585
Z Stroke(mm)
0 … 249
0 … 249
0 … 585
TH110/90
TH110/110
TH145/110
Payload (Kg)
7 … 13 kg
10 … 20 kg
18 … 24 kg
Y Stroke(mm)
0 … 800
0 … 800
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 585
0 … 800
0 … 800
TH145/145
Payload (Kg)
20 … 30 kg
Y Stroke(mm)
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 1000

 

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?