고속, 컴팩트한 구조, 가성비 벨트 액추에이터
UNILINE A
최대 7m/s 및 15m/s²의 속도 및 가속도를 제공하는 비용 절감형 리니어 액추에이터, 반밀폐 구조
사용 가능한 크기
40
55
75
이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.
저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.
-
- 리니어 롤러 가이드와 톱니 벨트에 의해 제공되는 모션
- 맞춤형 스트로크로 리니어 유닛 주문 제작
- 요청시 사이징 템플릿 제공 가능
- 두 개의 유닛이 병렬로 장착되는 구성에 특히 적합
- 단일 축 구성에서 오버행이 거의 없는 중간 하중 케이스용
- 높은 작업 속도와 적당한 부하에서 자동 사이클 작동에 적합
- 오염된 환경에서 작동할 수 있도록 씰로 장치 보호
- 키가 있는 중공 샤프트를 통해 풀리에 토크 전달 구동
- 다축 X-Y-Z / Y-Z / X-Y 시스템 구성에 사용 가능한 조립 키트
습한 환경을 위한 “부식 방지” 버전 사용 가능
작동 온도 범위 -20°C ~ +80°C
A40 |
A55 |
A75 |
|
| Profile width/height (mm) | 40 x 40 | 55 x 55 | 75 x 75 |
| Rail size (mm) | 18 | 28 | 43 |
| Maxi. working stroke (mm) | 1660 | 2770 | 3000 |
| Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |