텔레스코픽 축
TLS System
제한된 공간에서 이동해야 하는 여러 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
사용 가능한 크기
100
230.280.360
이 제품에는 선택 도구를 사용할 수 없습니다.
저희 팀이 적합한 제품을 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
이 제품에 대해서는 구성 도구를 사용할 수 없습니다.
저희 팀이 도움을 드릴 수 있습니다.
TLS 제품은 픽 앤 플레이스, 산업용 기계 공급 및 금속 시트 프레스 등 여러 응용 분야를 위해 설계된 벨트(TLS 100) 또는 랙 앤 피니언(TLS 230, 280, 360) 구동 구동 트랜스미션이 장착된 자립형 압출 알루미늄으로 제작된 텔레스코픽 액추에이터입니다.
TLS 텔레스코픽 액추에이터는 다양한 크기의 수평 및 수직 이동이 가능하며, 축 이동 거리가 수직 간격을 초과하는 기계와 천장 사이의 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적입니다.
주요 장점은 다음과 같습니다:
2단 또는 3단 솔루션으로 컴팩트한 디자인 및 공간 절약.
정밀 가공된 강철 부품과 압출 알루미늄 프로파일로 높은 강성과 가벼운 구조.
더블 스트로크 기능으로 공정 최적화 가능.
동기화된 벨트 시스템으로 최적의 확장성을 달성합니다.
자동화된 윤활 시스템으로 수명이 길고 유지보수가 적습니다