Telescopic Rail DSE
頑丈な完全延長のボールスライド
製品サイズ
28
35
43
63
重要
- 強化された転動面のおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、衝撃、衝突試験など)向けに設計されています li>
- ストローク全体にわたってクリアランスのないスチールスライド。利用可能なサイズは1つだけ:63 li>
- たわみが最小限であるため、開閉力が非常に低くなります li>
- 質量と慣性を最適化するための高性能冷間引抜鋼製のレールとスライダー。超剛性のダブルTビームプロファイルを備えた中間プレート li>
- スライドの外側にエンドストップを設けることが不可欠です li>
- 負荷がかかった状態でも優れた動作品質 li>
- ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。 li>
ul>
推奨製品
設計段階で、スライド両側の取り付け穴を設置しやすい位置にすること
このスライドでは、右側と左側で指示が異なる
環境 - 機能
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +80℃
荷重
耐用期間の計算が市場で唯一可能な工業用スライド