Telerace TQN-P
完全延長の矩形断面ローラースライド、悪環境向け
製品サイズ
30
40
重要
- 窒化(NOx)硬化レールトラック。貫通硬化ローラ
- 中程度の速度での自動サイクルに適しています
- ストローク(拡張)は必要に応じて簡単に適応できます。これにより、負荷容量値
- 滑らかで静かな動き
- 統合ラバーダンパー付き閉位置の終了停止
- 垂直または平らな取り付け構成に適しています。軸方向負荷容量値/ペア
- -20~ + 80℃の動作温度範囲
が変更されます。
を参照してください。
推奨製品
垂直またはフラットの取り付け構成に対応。後者のケースでは、1 対あたりの許容アキシアル荷重値を参照してください
耐食性と保護
黒色酸化被膜、レール全体にマイクロオイル含湿処理。塩水噴霧下で 120 時間の耐食性。Q バージョンでは最大 700 時間