Telerace TLR-P
悪環境向けの頑丈な完全延長ローラースライド。非常に高剛性がありコンパクト
製品サイズ
28
43
18
重要
- 2列ボールベアリングを備えた特殊な完全硬化ローラーによる高い耐荷重</ li>
- 硬化したレースウェイとローラーのおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、ショック、可変ストロークなど)向けに設計されています</ li>
- 質量と慣性を最適化するために冷間引抜された高性能鋼で作られたレールとスライダー。非常に剛性の高い「S」プロファイルを持つ中間プレート</ li>
- 製品の寿命の計算を可能にする市場で唯一の工業用スライド:カタログの動的負荷容量</ li>
- スムーズで静かな動き</ li>
- サイズ18のミニチュアバージョン、セクション52×15.5mm </ li>
- 自動調心バージョンTLR…A、フローティングローラー付き。サイズ43のミスアライメントを最大3.2mm補正</ li>
- </ li>
</ ul>
推奨製品
スライド外側のエンドストッパーを推奨
垂直取り付けの構成に対応
必要に応じてストローク (延長) を簡単に取り付け可能。耐荷重値は結果的に修正されることにご留意ください