Linear Components
Telescopic Rails
Full extension
ローラースライド

TLN-P

「費用対効果の高い」曲げ剛性が高い完全延長ローラースライド、悪環境向け
製品サイズ
30 40

重要

  • 窒化(NOX)硬化レールトラック。完全硬化ローラー
  • 中速の自動サイクルに適しています
  • ストローク(延長)は、必要に応じて簡単に調整できます。耐荷力の値が変わることに注意してください
  • スムーズで静かな動き
  • 垂直取り付け構成に適しています
  • 統合されたラバーダンパーを備えた閉位置でのエンドストップ
  • 動作温度範囲は-20〜 + 80°C

耐食性と保護

黒色酸化被膜、スライド全体にマイクロオイル含湿処理。塩水噴霧下で 120 時間の耐食性。Q バージョンでは最大 700 時間

荷重

ご要望により、許容荷重を +40 から +50% 増加させた HP バージョンも可能 (複列ローラー)

3D ファイルに関してお問い合わせください