LTH-S
重荷重向けの高剛性、完全延長ボールスライド
製品サイズ
30
45
重要
- 利用可能な2つのサイズ:30(セクション30×20mm)および45(45×26mm) li>
- 最適化されたインターフェース(スライド取り付け用に差し引かれるネジの数)のおかげで迅速な組み立てが可能です。 li>
- Sバージョンの強化および減衰ステンレス鋼ストップ(衝撃を伴う動的アプリケーションに適しています) li>
- ストロークは、要件に応じて要求に応じて調整できます。その結果、負荷容量の値が変更されることに注意してください li>
- 設計による剛性スライド:ビームプロファイルタイプIPN超剛性の中間プレート li>
- 影響を与えることなく、適度な手動操作に適しています li>
ul>
推奨製品
設計段階で、スライド両側の固定穴を組み立てやすい位置にすること
環境 - 機能
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)。バージョン LTH…S の場合: -20℃ から +50℃
非常に優れた噴霧耐性を亜鉛ニッケルコーティングとステンレス鋼ボールで向上可能 (オプション)