HVC-X
Very compact full extension ball slide. Section and fixing according to market standard
製品サイズ
58
重要
- ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
- 二国間ストロークが可能です。中間プレート
- 組み立ての容易さ:スライドの片側に組み立てるための簡単なアクセスのために設計されています。特に長さが大きい場合は、スライドマウント用のネジ数を最適化しました
- ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください
- 衝撃なしで、中程度の手動操作に適しています
のための同期ディスクでオプションで利用可能
耐食性と保護
最大 1000 時間までの優れた塩水噴霧耐性
環境 - 機能
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)
荷重
カタログ耐荷重に減衰係数 0.6 を適用