Linear Components
Telescopic Rails
Partial Extension
ステンレス鋼

HTT-X

非常に高剛性な部分延長のボールスライド。多様なオプション付属品
製品サイズ
30 40 50

重要

  • 利用可能な3つのサイズ:30(30×15mmセクション)、40(40×18.5)、50(50×19.5)
  • 多数のアクセサリによる安全な動作:ロック、ストップ、ショックアブソーバー、位置保持、ドライブディスク(一部追加不可)など
  • 組み立ての容易さ:スライドの片側に簡単にアクセスできるように設計されています。特に長さが重要な場合は、スライド取り付け用に最適化されたネジの数
  • ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
  • 衝撃のない適度な手動操作に適しています

耐食性と保護

非常に優れた耐食性。オプションの亜鉛ニッケルコーティングとステンレス鋼ボールでさらに改善できます。

環境 - 機能

幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)

荷重

鋼製バージョンのカタログ耐荷重に緩和係数 0.6 を適用

3D ファイルに関してお問い合わせください