Hegra Rail HGT-X
高剛性、完全延長のボールスライド。1 対につき最大2000kg
製品サイズ
60
80
100
120
150
200
240
重要
- 広い範囲、6サイズ、60×32~240×74 mm。最大2 000 kg
- 安全な取り扱い:閉位置のロックオプション、停止、衝撃吸収体(L = 1000 mmのサイズ60と80)、位置保持、ドライブディスク
- たわみが最小限であるため、開閉力が非常に小さい li>
- 設計による非常に硬いスライド:超硬質IPNビームプロファイルを備えた中間プレート
- ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
- 両面ストローク可能。オプションで、中間プレートの同期ディスクが可能
- 衝撃なしで、中程度の手動操作に適しています
までの最大負荷
推奨製品
設計段階で、スライドレール両側の取り付け穴を設置しやすい位置にすること
耐食性と保護
非常に優れた耐食性。オプションの亜鉛ニッケルコーティングとステンレス鋼ボールでさらに改善できます。
環境 - 機能
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)