Hegra Rail HGT

高剛性、完全延長のボールスライド。最大耐荷重 1200kg
製品サイズ
60 80 100 120 150 200 240
1. 環境
2. 軸構成
取り付け姿勢
(mm)
テレスコピックスライド統合のための最大長さに対応します
(mm)
3. 読み込み中
(N)
総有効荷重には、プレート/引き出しによって運ばれる荷重とプレート/引き出し自体が含まれます。
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 フィルタ(オプションまたは設定)
設定を選択してください

この製品はアプリケーションデータには適していません。
グローバル検索 にアクセスして、適切な製品を見つけてください。

重要

  • ワイド範囲、6サイズ、60×32~240×74 mm
  • 安全な取り扱い:閉位置のロックオプション、停止、衝撃吸収体(L = 1 000 mmのサイズ60と80)、位置に保持、ドライブディスク
  • デザインによる非常に硬質スライド:超硬質IPN型ビームセクション
  • を備えた中間プレート

  • ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
  • 両側でストロークが可能です。中間プレート
  • 用のオプションの同期ディスクでも利用できます。

  • 衝撃なしで、中程度の手動操作に適しています

推奨製品

設計段階で、スライドレール両側の取り付け穴を設置しやすい位置にすること

環境 - 機能

幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃ (オプションと付属品を除く)

塩水噴霧に対する優れた耐性

荷重

最大荷重 1200kg。鋼製バージョンのカタログ耐荷重に緩和係数 0.6 を適用

3D ファイルに関してお問い合わせください