O-Rail
Self-aligning linear roller guide for smooth and silent movement
製品サイズ
43
重要
- 回転方向で最大±5°、軸方向で最大±1mmのミスアライメント吸収をする為、未加工表面への設置に適しています
- アルミニウムまたは溶接構造に簡単に取り付け可能
- ハンドリングおよび自動化アプリケーション向けの他のリニアガイドとの幅広い構成および取り付けの組み合わせが可能
耐食性と保護
高精度、冷間引き抜き、高強度鋼製プロファイル。深窒化硬化処理
環境 - 機能
-40°Cと+ 130°Cの間の動作温度範囲