Actuators & Systems
Multi-Axis
YZ Multi-Axis
Belt drive - Anti-corrosion components

YZ ROBOT_CR+SC_CR

"Corrosion Resist" 2D gantry for payloads up to 100(*) kg for humid environment. Speed/Acceleration up to 3 m/s and 10 m/s²
製品サイズ
130/100 160/130 220/160
Workspace configurable up to : Y : 5 000 mm Z : 2 500 mm (*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon
カタログ

重要

  • Plus System Robot CR および Plus System SC CR リニアユニットで構成。「CR」は「Corrosion Resistance (耐食性)」の略
  • ベアリング、リニアガイド、ナット、ボルトなど、ステンレス鋼製部品を装備したリニアユニット
  • 歯付きベルト駆動のボール循環式リニアガイドよる動作
  • アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の Y-Z 構造
  • ご要望のストロークで製作、納入
  • ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
  • シュリンクディスクを介して減速機をシンプルに取り付け

Dimensions

R130/S65 R160/S130 R220/S160
Payload (Kg) 0 … 30 kg 0 … 80 kg 0 … 100 kg
Y Stroke(mm) 500 … 5810 500 … 5710 250 … 5510
Z Stroke(mm) 250 … 1250 250 … 2000 250 … 2500

 

3D ファイルに関してお問い合わせください