RTU – Open Belt

小型産業用ロボット用のアルミボディとベルト駆動のロボット搬送ユニット。
製品サイズ
120-1S 160-1S 220-1S
1. 環境
ロボットの選択
(kg)
(kg)
(mm)
ストローク
(mm)
設定を選択してください

重要

  • 小型の産業用ロボット(例:重量140Kgまで、または可搬重量20Kgまで)に最
  • スチールで強化されたポリウレタンベルトで推力を伝達
  • キャリッジは、4つの自己潤滑式循環ボールベアリングブロックを備えた2つの平行リニアガイド上を走行します。
  • ポリウレタンベルトにより、駆動システムに注油する必要がありません。
  • ロボット設置プレート、レベリングフット、ケーブルキャリアチェーン、ギアボックスが付属したターンキーソリューションにより、迅速な設置と試運転が可能です。
  • カスタマイズも可能です。

推奨製品

 

  • 軽量かつ高剛性のため、壁や天井への取り付けが必要な用途でもスムーズに動作します。
  • スラスト力はスチール強化ポリウレタンベルトによって伝達されます。
  • キャリッジは、4つの自己潤滑式循環ボールベアリングブロックを備えた2つの平行リニアガイド上を走行し、キャリッジとすべての入射荷重およびモーメントを支えるように配置されています。
  • ポリウレタンベルトにより、駆動システムに注油する必要がありません。
  • ターンキーソリューションによる最速の設置。
  • ターンキーソリューションによる最速の設置。ロボット設置プレート、水平調整脚、ケーブルキャリアチェーン、ギアボックスが付属しています。
3D ファイルに関してお問い合わせください