アクチュエータシステム
ベルトドライブ - ケーブルキャリアチェーンオプション

YZ RSMART+ZCH

150(*)kgまでの可搬重量に対応する最もポピュラーな2Dガントリー。速度/加速度は最大3m/s、10m/s²。
製品サイズ
120/60 160/90 160/100 220/170

ワークスペースは最大:
Y : 5 000 mm
Z: 2 500 mm
(*) オプションを追加することで、より高い荷重を得ることができます。
カタログ
Nicolas F.
“ZCの取り付けは、R-Smartキャリッジに直接取り付けられ、高い接触面と6本の固定ネジにより、非常に強固です。”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
検索
クイック/ アドバンス
1サイクルは、Y軸1往復と、Z軸の2往復とし、Y軸とZ軸が同時に動かないものと想定しています。
環境
ストローク
(mm)
Y軸のストローク長さ
(mm)
Z軸のストローク長さ
(mm)
2番目のZ軸のストロークを変更して、高さの異なる搬送を想定する。
荷重
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
速度条件
(s)
標準のスピードと加速度(2m/s2)を考慮してサイクルタイムが計算されています。
(s)
1サイクルは、Y軸1往復と、Z軸の2往復とします。
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
システムの実際のトータルサイクルタイム
(m/s)
Y軸の最高速度
(m/s²)
(m/s)
Z軸の最高速度
(m/s²)
(m/s)
2番目のZ軸の最高速度
(m/s²)
寿命(オプション)
(s)
総停止時間は、1サイクル中における停止時間と、サイクル間での停止時間の合計です。
設定を選択してください
この製品はアプリケーションデータには適していません。
グローバル検索 にアクセスして、適切な製品を見つけてください。

重要

  • ケージ付きボール循環式リニアガイドと歯付きベルト駆動
  • リニアユニット「R-SMART」および「Modline ZCH」で構成
  • アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の Y-Z 構造
  • 二軸とも必要ストロークで製作、納入
  • ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
  • シュリンクディスクを介して減速機をシンプルに取り付け。減速機の取り付け位置も自由に選択可能。
  • 便利な付属品: ケーブルキャリアチェーン、減速機取り付けキット、センサーフォルダ
3D ファイルに関してお問い合わせください