Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
防錆仕様 昇降軸

SC CR

キャリッジ固定、プロファイル移動の「防錆仕様」ベルトアクチュエータ
製品サイズ
100 130 160

重要

  • 「CR」は「Corrosion Resistance (耐食性)」の略で、ベアリング、リニアガイド、ナット、ボルトなど、ステンレス鋼製部品内外の耐食性を表します。
  • 2つのボール循環式リニアガイドと歯付きベルトによる動作
  • ストロークを最大 2.5m までご要望の長さで製作、納入
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 「Ω (オメガ)」に配置されたベルト駆動で昇降アプリケーションに最適
  • 高速動作、高荷重の自動サイクル運転に対応
  • ストロークエンドでも非常に高い軸の安定性
  • ハンドを直接簡単に取り付けられる、プロファイル端部のねじ穴
  • シュリンクディスクを介して減速機をシンプルに取り付け
  • 便利な付属品: 減速機取り付けキット、センサーホルダー

Dimensions

SC 100CR SC 130CR SC160CR
Profile width/height (mm) 100 x 55 130 x 70 160 x 90
Rail size (mm) 15 15 20
Max. working stroke (mm) 1500 2000 2500
Maximum repeatability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place Y-Z
Z axis Y axis
SC 100 CR ROBOT 130 CR
SC 130 CR ROBOT 160 CR
SC 160 CR ROBOT 220 CR

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

3D ファイルに関してお問い合わせください