Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
防錆仕様

ROBOT 2C CR

2 つの独立した可動キャリッジを備えた高剛性の「防錆」リニアユニット
製品サイズ
100 130 160 220

重要

  • 「CR」は「Corrosion Resist (耐食性)」の略で、ベアリング、リニアガイド、ナット、ボルトなど、ステンレス鋼製部品内外の耐食性を表します
  • ベルト2本使用した、2個の独立した可動トロリーを装備した 2Cバージョン
  • 2つのリニア循環ボールガイドと歯付きベルトによる動作
  • ご要望のストロークで製作、納入
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 高荷重、高モーメントアプリケーション向け
  • 水平置き、壁掛け姿勢、昇降姿勢に対応
  • ベルトとプーリーは、ポリウレタン製シールで保護
  • 便利な付属品: 減速機取り付けキット、センサーホルダ

Dimensions

Unit : mm
ROBOT 100-2C CR
ROBOT 130-2C CR
ROBOT 160-2C CR
ROBOT 220-2C CR
Width/Height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size 15 mini 15 20 25
Max. stroke 5600 6000 6000 6000
Spécial stroke 11000 11000 11000
Max. repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
ROBOT 160  2C CR SC 130 CR
ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Gantry 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Please contact ROLLON for other axis combination requests
3D ファイルに関してお問い合わせください