Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
tag_modline-tcs

TCS

short_description_modline-tcs
製品サイズ
140 170 200 220 230 280 360
description_modline-tcs

重要

  • 2 つのリニア循環式ボールガイドと歯付きベルトによる動作
  • ストロークが最大 11m までカスタマイズ注文制作のリニアユニット
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 高荷重、高モーメント、高作業量の「単軸」型の構成用途向け
  • 端部またはフラットの配置が可能
  • 280mm および 360mm の幅広プロファイルが可能
  • アルミニウム製プロファイルの高い慣性モーメントによる、自己支持型で高剛性の構造
  • 拡張ハブで変速機をドライブヘッドに直接、迅速、簡単に取り付け
  • 便利な付属品: センサーホルダー、取り付けナットなど

Dimensions

Unit : mm
TCS140
TCS170
TCS200
TCS220
TCS230
TCS280
TCS360
Rail size 20 20 20 25 30 25 30
Maxi. Stroke 9760 11470 11470 11470 11480 11470 11290
Repetability +/- 0,1

 

3D ファイルに関してお問い合わせください