Rack and Pinion drive - Cable carrier chain option
YZ PAR+PAR
2D gantry for payloads up to 300(*) kg with unlimited Y-axis stroke for dirt environment. Speed/Acceleration up to 2.5 m/s and 5 m/s²
製品サイズ
170/90
220/170
230/170
280/220
360/220
360/280
Workspace configurable up to :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon
この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。
当社チームがお手伝いします。
- ローラータイプのリニアガイドと焼き入れ研磨加工のラックピニオン駆動
- リニアユニット「Tecline PAR」で構成
- 超ロングストロークでも優れた繰り返し位置決め精度
- アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の Y-Z 構造
- 超ロングストロークでも優れた繰り返し位置決め精度
- ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
- 多種多様なアクセサリー: センサーフォルダ、自動潤滑、落下防止安全装置、ケーブルキャリアなど
- 複数の独立した Z 軸の構成も可能
| PAR 170/90 | PAR 200/100 | PAR 220/170 | |
| Payload (Kg) |
0 … 60 |
0 … 100 |
0 … 200 |
| Y Stroke(mm) |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
| Z Stroke(mm) |
500 … 1250 |
500 … 1750 |
500 … 2000 |
PAR 280/200 |
PAR 280/200P |
PAR 280/200E |
|
| Payload (Kg) |
100 … 200 |
100 … 350 |
100 … 300 |
| Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
| Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAR 280/220 |
PAR 360/220 |
PAR 360/280 |
|
| Payload (Kg) |
250 … 600 |
350 … 600 |
375 … 500 |
| Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
| Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
3D ファイルに関してお問い合わせください