Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
tag_modline-tcr

TCR

short_description_modline-tcr
製品サイズ
140 170 200 220 230 280 360
description_modline-tcr

重要

  • 2 つのローラータイプリニアガイドと歯付きベルトによる動作
  • ストローク最大 11m までカスタマイズ注文制作のリニアユニット
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • 中荷重以上、高速運転
  • 水平置きもしくは壁掛け姿勢に最適
  • ワイドプロファイル 280mm および 360 mm の取り扱いあり
  • ご注文に応じてキャリッジプレートの機械加工可能
  • アルミニウム製プロファイルの高い慣性モーメントによる、自己支持型で高剛性の構造
  • シュリンクディスクを介して減速機を簡単に取り付け可能
  • 便利なアクセサリー: センサーホルダー、取り付けナット

Dimensions

Unit : mm TCR140 TCR170 TCR200 TCR220 TCR230 TCR280 TCR360
Maxi. stroke 9700 11360 11360 11360 11430 11070 11030
Repetability  +/- 0,1 maxi

 

3D ファイルに関してお問い合わせください