ラック&ピニオンドライブ - ケーブルキャリアチェーンオプション
2XYZ PAR+PAR+PAS
最大300(*)kgの可搬質量に対応する堅牢な3Dガントリー、X軸ストロークは無制限。最大2.5 m/sおよび5 m/s²の速度/加速度
製品サイズ
170/170/90
170/220/100
170/220/140
220/230/170
220/280/220
280/360/230
280/360/280
ワークスペースは最大5,000 mmまで設定可能:
X : 50 000 mm
Y : 7 500 mm
Z:3 000 mm
(*) オプションを追加することで、より高い荷重を得ることができます。
この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。
当社チームがお手伝いします。
3D ファイルに関してお問い合わせください