Belt drive - Anti-corrosion components

2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR

Corrosion Resist 3D Gantry for payloads up to 100(*) kg for humid environment. Speed/Acceleration up to 3 m/s and 10 m/s²
製品サイズ
65/130/65 80/160/130 110/220/160
Workspace configurable up to : X : 10 800 mm Y : 4 500 mm Z : 2 000 mm (*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon

この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。

当社チームがお手伝いします。

  • Plus System ELM CR、Robot CR、および SC CR リニアユニットで構成。「CR」は「Corrosion Resistance (耐食性)」の略
  • ベアリング、リニアガイド、ナット、ボルトなど、内外のステンレス鋼製部品を装備したリニアユニット
  • ボール循環式リニアガイドとベルト駆動による動作
  • アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の構造
  • 三軸共に必要ストローク長さで製作して納入できるガントリー
  • ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
  • 便利な付属品: 減速機取り付けキット、センサーホルダーなど
65/130/65
80/160/130
110/220/160
Payload (Kg)
0 … 30 kg
12 … 80 kg
35 … 100 kg
X Stroke (mm)
500 … 6130
500 … 5980
500 … 5900
Y Stroke (mm)
250 … 2000
250 … 2500
250 … 3000
Z Stroke (mm)
250 … 1250
250 … 2000
250 … 2500

 

3DファイルはWebサイトで利用できないようです。

是非、ご連絡をお願いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください