ベルトドライブ

2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART

最大60(*)kgの可搬重量に対応する軽量Z軸付き3Dガントリー。最大速度/加速度は2.5 m/s、8 m/s² です。
製品サイズ
50/120/50 50/120/65 80/160/80
ワークスペースは最大で: X : 11 000 mm Y : 3 500 mm Z:750 mm (*) オプションを追加することで、より高い荷重を得ることができます。

この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。

当社チームがお手伝いします。

  • ケージ付きボール循環式リニアガイドと歯付きベルト駆動による動作
  • リニアユニット「E-SMART」、「R-SMART」、および「S-SMART」で構成
  • アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の X-Y-Z 構造
  • 3軸共に必要ストロークで製作して納入
  • ご要望により計算書付き技術ファイルを提供
  • シュリンクディスクを介して減速機をシンプルに取り付け。減速機の取付位置も自由に決められます。
  • 便利な付属品: 減速機取り付けキット、センサーホルダー
E50/R120/S50 E50/R120/S65 E80/R160/S80
Payload (Kg) 0 … 15 kg 5 … 30 kg 10 … 42 kg
X Stroke (mm) 500 … 6075 500 … 5970 500 … 5970
Y Stroke (mm) 250 … 2000 250 … 2000 250 … 2500
Z Stroke (mm) 250 … 500 250 … 1000 250 … 1500

 

3D ファイルに関してお問い合わせください